系统参考

巧克力松饼机械夹爪

旋转模块 | 系统解决方案 | 消费品 | 食品和饮料

扁平回转摆缸
SF-C 系列

  • 平滑的缓冲因为其螺旋槽纹技术的液压缓冲器
  • 扭矩可达130 Nm
  • 节省空间,3个停止位置的水平旋转单元
了解更多

2指张角式抓手
GK 系列

  • 无极可调节行程1 - 180°
  • 高抓取扭矩可达4250N
了解更多
1. 摆缸和旋转单元
  • 平滑的缓冲因为其螺旋槽纹技术的液压缓冲器
  • 扭矩可达130 Nm
  • 节省空间,3个停止位置的水平旋转单元
了解更多
2. 2指张角抓手
  • 无极可调节行程1 - 180°
  • 高抓取扭矩可达4250N
了解更多
挑战

在制作巧克力松饼时,要求将松饼浸入装满巧克力的槽中。此项夹持搬运工艺面临的一大特殊挑战在于夹爪系统必须满足食品级规格。

解决方案

该设计基于 GK 系列的标准张角式机械夹爪。这款机械夹爪搭配采用食品级 VA 材料制成的夹爪手指,并改良了食品级润滑系统。SF-C 系列的标准旋转单元负责旋转。

重点和技术数据
  • 不锈钢
  • IP40
  • 气动
  • 外夹持
  • 弹簧夹紧力安全装置
技术数据
驱动方式PNEU
最大夹持力610 [N]
夹持设计KRAFT
夹持安全装置FED
最大行程180 ["]
IP 等级IP40
系统重量2 [kg]
最大工件重量0.1 [kg]
最高工件温度80 [°C]

请联系我们

个人资料
消息